Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TL-1, Levyjen määrä: 110, 25 bar

079U6140

Juotosmateriaali: Kupari

Tuotetiedot

Bruttopaino 95.88 Kg
Nettopaino 65.087 Kg
Volume 345.6 Liter
EAN 5702425167973

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Juotosmateriaali Kupari
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] 611 mm
Kokonaisleveys [mm] 241 mm
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] 25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] 25 bar
Levyjen määrä 110
Levyn kuvio TL
Levyn materiaali 1.4404
Liitäntästandardi ISO 7
Luokka III
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -196 °C
Material Description (Short Te SL140TL-1-110_2_25_S1_4B2,5
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Juotettu levylämmönvaihdin
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] 520 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Heat exchangers
Tyyppi SL140TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] 150 mm
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vetoisuus 1
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Yhdepituus puolella 1 [mm] 30 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm] 30 mm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality