Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7008

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 11.5, Lämmin katkaisu [°C]: 6.0, Kylmä kytkentä [°C]: -1.0, Kylmä katkaisu [°C]: -8.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Tuotetiedot

Bruttopaino 144 Gram
Nettopaino 88 Gram
Määrä 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Kapillaariputken pituus [mm] 2000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 78.7 in
Kylmä katkaisu [°C] -8.5 °C
Kylmä katkaisu [°F] 16.7 °F
Kylmä kytkentä [°C] -1 °C
Kylmä kytkentä [°F] 30.2 °F
Käytetään tuotteelle Juomakaapit
Lämmin katkaisu [°C] 6 °C
Lämmin katkaisu [°F] 42.8 °F
Lämmin kytkentä [°C] 11.5 °C
Lämmin kytkentä [°F] 52.7 °F
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tuotteen nimi Huoltosarja
Tyyppi B0
Tyyppimerkintä tarvikkeiden kanssa
Huoltotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality