Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B20

077B7006

Tyyppi: B20, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -10.0, Lämmin katkaisu [°C]: -17.0, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2300

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.158 Kilogram
Nettopaino 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 2300 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 90.5 in
Kylmä katkaisu [°C] -34.5 °C
Kylmä katkaisu [°F] -30.1 °F
Kylmä kytkentä [°C] -24 °C
Kylmä kytkentä [°F] -11.2 °F
Kylmä signaali, kytkentä [°C] -18 °C
Käytetään tuotteelle Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys
Lämmin katkaisu [°C] -17 °C
Lämmin katkaisu [°F] 1.4 °F
Lämmin kytkentä [°C] -10 °C
Lämmin kytkentä [°F] 14 °F
Lämmin signaalin differenssi [°C] 4 °C
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Huoltosarja
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tyyppi B20
Tyyppimerkintä tarvikkeiden kanssa
Huoltotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality