Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B02

077B7004

Tyyppi: B02, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Absorptiojäähdyttimet, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -1.0, Kylmä katkaisu [°C]: -11.0, Kylmä katkaisu [°C]: -11.0, Kapillaariputken pituus [mm]: 1500

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.14 Kilogram
Nettopaino 0.114 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006587

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 59.1 in
Kylmä katkaisu [°C] -11 °C
Kylmä katkaisu [°F] 12.2 °F
Kylmä kytkentä [°C] -5.5 °C
Kylmä kytkentä [°F] 22.1 °F
Käytetään tuotteelle Absorptiojäähdyttimet
Lämmin katkaisu [°C] -1 °C
Lämmin katkaisu [°F] 30.2 °F
Lämmin kytkentä [°C] 3.5 °C
Lämmin kytkentä [°F] 38.3 °F
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Huoltosarja
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tyyppi B02
Tyyppimerkintä tarvikkeiden kanssa
Huoltotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality