Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B62

077B7003

Tyyppi: B62, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11.0, Kylmä katkaisu [°C]: -27.5, Kylmä katkaisu [°C]: -27.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1600

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.148 Kilogram
Nettopaino 0.122 Kilogram
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 1600 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 63 in
Kylmä katkaisu [°C] -27.5 °C
Kylmä katkaisu [°F] -17.5 °F
Kylmä kytkentä [°C] 3.5 °C
Kylmä kytkentä [°F] 38.3 °F
Käytetään tuotteelle Jääkaapit
automaattisella sulatuksella
Lämmin katkaisu [°C] -11 °C
Lämmin katkaisu [°F] 12.2 °F
Lämmin kytkentä [°C] 3.5 °C
Lämmin kytkentä [°F] 38.3 °F
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Huoltosarja
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tyyppi B62
Tyyppimerkintä tarvikkeiden kanssa
Huoltotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality