Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7001

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 2.0, Lämmin katkaisu [°C]: -5.5, Kylmä kytkentä [°C]: -13.5, Kylmä katkaisu [°C]: -25.0, Kapillaariputken pituus [mm]: 1300

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.136 Kilogram
Nettopaino 0.126 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 1300 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 51.2 in
Kylmä katkaisu [°C] -25 °C
Kylmä katkaisu [°F] -13 °F
Kylmä kytkentä [°C] -13.5 °C
Kylmä kytkentä [°F] 7.7 °F
Käytetään tuotteelle Jääkaapit
Lämmin katkaisu [°C] -5.5 °C
Lämmin katkaisu [°F] 22.1 °F
Lämmin kytkentä [°C] 2 °C
Lämmin kytkentä [°F] 35.6 °F
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Huoltosarja
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tyyppi B0
Tyyppimerkintä tarvikkeiden kanssa
Huoltotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality