Vakiotermostaatti, B4

077B4047

Tyyppi: B4, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; manuaalisen sulatuksen kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: -4.0, Lämmin katkaisu [°C]: -13.0, Kylmä katkaisu [°C]: -22.0, Kylmä katkaisu [°C]: -22.0, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.096 Kilogram
Nettopaino 0.09 Kilogram
Määrä 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424012205

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Huoltotermostaatti 077B4019
077B4020
077B4021
077B4032
077B4040
077B4043
077B4047
077B4048
077B4049
077B4052
077B4058
077B4059
077B4064
077B4067
077B4070
077B4071
077B4074
077B4077
077B4080
077B4088
Hyväksyntä BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Kapillaariputken pituus [mm] 1000 mm
Kylmä katkaisu [°C] -22 °C
Kylmä kytkentä [°C] -11 °C
Kylmä sulatus [°C] 6 °C
Käytetään tuotteelle Jääkaapit
manuaalisen sulatuksen kanssa
Liittimet 6,3 x 0,8 mm All
Lämmin katkaisu [°C] -13 °C
Lämmin kytkentä [°C] -4 °C
Lämmin sulatus [°C] 6 °C
Määrä/pakkaustapa 80 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Säädetty paineessa [mm Hg] 760 mmHg
Säätöasento LÄMMIN
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tuotteen nimi Termostaatti
Tyyppi B4
Tyyppimerkintä Vakiotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vaiht. Danfoss koodi 1 (huolto) 077B4047
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -25 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality