Vakiotermostaatti, B0

077B0102

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jäätelökaapit, Lämmin kytkentä [°C]: -7.5, Lämmin katkaisu [°C]: -15.0, Kylmä kytkentä [°C]: -22.0, Kylmä katkaisu [°C]: -33.1, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.103 Kilogram
Nettopaino 0.103 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 2000 mm
Kylmä katkaisu [°C] -33.1 °C
Kylmä kytkentä [°C] -22 °C
Käytetään tuotteelle Jäätelökaapit
Liittimet 6,3 x 0,8 mm All
Lämmin katkaisu [°C] -15 °C
Lämmin kytkentä [°C] -7.5 °C
Määrä/pakkaustapa 80 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Termostaatti
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Säädetty paineessa [mm Hg] 760 mmHg
Säätöasento LÄMMIN
Tuoteryhmä Mechanical cold controls
Tyyppi B0
Tyyppimerkintä Vakiotermostaatti
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -25 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality