Refrigerant distributor, RD 49, 8 pc, 8.00 mm
069G300708
Type designation: RD49-C08-C08, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 8, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Type designation: RD49-C08-C08, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 8, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
Bruttopaino | 0.316 Kg |
Nettopaino | 0.316 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
Bruttopaino | 0.316 Kg |
Nettopaino | 0.316 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 49 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reikien lukumäärä | 8 kpl |
Rungon koko | 49 |
SCIP-asiakirjan nro | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD |
Suuttimen koko [mm] | 8 mm |
Syöttöaukon koko [mm] | 22 mm |
Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
Tuoteryhmä | Refrigerant distributors |
Tyyppi | RD 49 |
Tyyppimerkintä | RD49-C08-C08 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon koko [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 49 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reikien lukumäärä | 8 kpl |
Rungon koko | 49 |
SCIP-asiakirjan nro | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD |
Suuttimen koko [mm] | 8 mm |
Syöttöaukon koko [mm] | 22 mm |
Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
Tuoteryhmä | Refrigerant distributors |
Tyyppi | RD 49 |
Tyyppimerkintä | RD49-C08-C08 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon koko [mm] | 8 mm |