Kuumakaasun säädin, TCHE

068U4560

Syöttöaukon koko [mm]: 10.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -5 - 5, Suuttimien tehot [kW]: 3.40, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.191 Kg
Nettopaino 0.177 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428430333

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 900 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 35 in
Kylmäaineet R134a/R513A
Liitäntämateriaali Kaksoismetalli: teräs/kupari
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 5 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -5 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 41 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 23 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 45.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 660 psig
Määrä/pakkaustapa 45 kpl
Nesteryhmä 2
Paineentasaus Ulkoisesti tasattu
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Kuumakaasun säädin
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
Samankaltainen tuote 068U4589
SCIP-asiakirjan nro 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisältää Anturin kiinnike
Staattinen tulistus (SS) [°C] 2 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] 3.6 °F
Suunta Kulma
Suuttimen koko 4
Suuttimien tehot [kW] 3.4 kW
Suuttimien tehot [TR] 1 TR
Syöttöaukon koko [mm] 10 mm
Tasausliitännän koko (mm) 6 mm
Tasausliitännän malli Juotos, ODF
Tulistusasetus Säädettävä
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet TXV-tarvikkeet
Tyyppi TCHE
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [mm] 12 mm
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Laserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality