Kuumakaasun säädin, TUH

068U2951

Syöttöaukon koko [mm]: 10.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -1 - 12, Suuttimien tehot [kW]: 4.50, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.16 Kilogram
Nettopaino 0.143 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428048880

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 31 in
Kylmäaineet R404A/R507A
Liitäntämateriaali Kaksoismetalli: teräs/kupari
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 12 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -1 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 54 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 30 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 34 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 500 psig
Määrä/pakkaustapa 45 kpl
Nesteryhmä 2
Paineentasaus Sisäisesti tasattu
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Kuumakaasun säädin
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisältää Anturin kiinnike
Staattinen tulistus (SS) [°C] 2 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] 3.6 °F
Suunta Kulma
Suuttimen koko 9
Suuttimien tehot [kW] 4.5 kW
Suuttimien tehot [TR] 1.3 TR
Syöttöaukon koko [mm] 10 mm
Tulistusasetus Säädettävä
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet TXV-tarvikkeet
Tyyppi TUH
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [mm] 12 mm
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Laserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality