Sähköinen paisuntaventtiili, AKVA 15-4, Teräs

068F5029

Ulostulon koko [tuuma]: 1 in, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 in, Tuloliitännän tyyppi: Laippaliitäntä, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippaliitäntä, Kv-arvo [m3/h]: 1.000

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.112 Kilogram
Nettopaino 1.967 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422187585

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 1.156 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Huollettavissa Electric valve spare parts
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kela Ei
Kv-arvo [m3/h] 1 m³/h
Kylmäaineet R744
R717
Maks. Käyttöpaine [bar] 42 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 610 psig
Maks. OPD [bar] 10 W AC 22 bar
Maks. OPD [psi] 10 W AC 318 psi
Manuaalisen käytön optio Ei
Min. OPD [bar] 0.45 bar
Min. OPD [psi] 6.52 psi
MOPD [bar/psi] 22 bar
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nimellisteho lauhd. [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nimellisteho lauhd. [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Nimellisteho R717 [kW] 400 kW
Osaohjelman nimi AKVA
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Sähköinen paisuntaventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Teräs
Suunta SUORA
Suuttimen koko [mm] 5.6 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 1 in
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toiminta NC
Toimintaperiaate PWM
Tuloliitännän tyyppi Laippaliitäntä
Tuoteryhmä Expansion valves
Tuotteen lisätarvikkeet Laipat
Electric valve accessories
Tyyppi AKVA 15-4
Tyyppimerkintä Sähköinen paisuntaventtiili
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [tuuma] 1 in
Ulostulon liitäntätyyppi Laippaliitäntä
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet EKC 315A
EKE 347
Ympäristön lämpötila -40 - 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality