Sähköinen paisuntaventtiili, AKVA 10-7, Ruostumaton teräs

068F3267

Ulostulon koko [tuuma]: 3/4 in, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Tuloliitännän tyyppi: Hitsausliitäntä, Ulostulon liitäntätyyppi: Hitsausliitäntä, Kv-arvo [m3/h]: 0.162

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.462 Kilogram
Nettopaino 0.406 Kilogram
Volume 1.2 Liter
EAN 5702422155225

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 0.18 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Huollettavissa Electric valve spare parts
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kela Ei
Kv-arvo [m3/h] 0.162 m³/h
Kylmäaineet R744
R717
Liitäntämateriaali Teräs
Maks. Käyttöpaine [bar] 42 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 610 psig
Maks. OPD [bar] 10 W AC 18 bar
Maks. OPD [psi] 10 W AC 260 psi
Manuaalisen käytön optio Ei
Min. OPD [bar] 0 bar
Min. OPD [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Määrä/pakkaustapa 18 kpl
Nimellisteho lauhd. [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nimellisteho lauhd. [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Nimellisteho R717 [kW] 63 kW
Osaohjelman nimi AKVA
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Sähköinen paisuntaventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
Sisäänrakennetun suodattimen koko [µm] 100 µm
Suunta SUORA
Suuttimen koko [mm] 1.8 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 1/2 in
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toiminta NC
Toimintaperiaate PWM
Tuloliitännän tyyppi Hitsausliitäntä
Tuoteryhmä Expansion valves
Tuotteen lisätarvikkeet Electric valve accessories
Tyyppi AKVA 10-7
Tyyppimerkintä Sähköinen paisuntaventtiili
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [tuuma] 3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppi Hitsausliitäntä
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -50 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet EKC 315A
EKE 347
Ympäristön lämpötila -50 - 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality