Suodattimet DN150 PN16-25 Hienosuodatin + tiiviste

065B7834

Suodattimet DN150 PN16-25 Hienosuodatin + tiiviste

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.83 Kg
Nettopaino 0.5 Kg
Volume 6.656 Liter
EAN 5702421556023

 

Description Suodattimet DN150 PN16-25 Hienosuodatin + tiiviste
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4301
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Tuoteryhmä Accessories - Auxiliary Products
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi FV Screens - Fine
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmien määrä [n/cm²] 625
Verkon silmäkoko [mm] 0.25 mm
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 350 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality