FVF, Tulpan kanssa, Laippa

065B7776

FVF DN65 PN25 tulpalla

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.846 Kilogram
Nettopaino 11.706 Kilogram
Volume 19.188 Liter
EAN 5702421555385

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN65 PN25 tulpalla
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntästandardi DIN EN 1092-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 95 m³/h
Lianerottimen tyyppi Tulpan kanssa
Liitostyypit Laippa
Läpimitta [mm] 65 mm
Materiaali Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Tuoteryhmä Auxiliary Products
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmien määrä [n/cm²] 64
Verkon silmäkoko [mm] 0.87 mm
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 350 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Yhdekoko 65

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality