FVF, Tulpan kanssa, Laippa

065B7773

FVF DN32 PN25 tulpalla

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.378 Kilogram
Nettopaino 5 Kilogram
Volume 3.946 Liter
EAN 5702421555354

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN32 PN25 tulpalla
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntästandardi DIN EN 1092-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 20 m³/h
Lianerottimen tyyppi Tulpan kanssa
Liitostyypit Laippa
Läpimitta [mm] 32 mm
Materiaali Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Tuoteryhmä Auxiliary Products
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmien määrä [n/cm²] 64
Verkon silmäkoko [mm] 0.87 mm
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 350 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Yhdekoko 32

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality