FVF, Tulpan kanssa, Laippa

065B7749

FVF DN125 PN16 tulpalla

Tuotetiedot

Bruttopaino 36.8 Kilogram
Nettopaino 32.6 Kilogram
Volume 91.26 Liter
EAN 5702421555279

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN125 PN16 tulpalla
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntästandardi DIN EN 1092-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 340 m³/h
Lianerottimen tyyppi Tulpan kanssa
Liitostyypit Laippa
Läpimitta [mm] 125 mm
Materiaali Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Tuoteryhmä Auxiliary Products
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmien määrä [n/cm²] 25
Verkon silmäkoko [mm] 1.18 mm
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 300 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Yhdekoko 125

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality