Läppäventtiilit, VFY-LH, PN 16, DN 40, Kahva, Kaapelikenkä

065B7366

VFY-LH PN16 DN40 CI/SS/EPDM

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.125 Kilogram
Nettopaino 2.924 Kilogram
Määrä 2.527 Liter
EAN 5702421536247

 

Asennusasento paitsi kansi kiinni
Aukkojen määrä 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-LH PN16 DN40 CI/SS/EPDM
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
Hyväksyntästandardi PED 97/23/CE, EN 12266-1, taso A
In scope of WEEE and contain batteries No
Karan tiivistemateriaali Nitriili-/Viton-/sinkkipinnoitteinen S. + PTFE
Kiertokulma [°] 90 °
Kvs-arvot (m³/h) 62 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm] 10 N-m
Käyttötapa Kahva
Laippamateriaali Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25)
Liitostyypit Kaapelikenkä
Läpimitta [mm] 40 mm
Läpimitta [mm] [Maks.] 40 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 16 bar
Paineluokka PN 16
Pituus [mm] 32 mm
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toimilaitteen laipan tyyppi F05
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Butterfly valves
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi VFY-LH
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 Virtausaine
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Venttiilin koko DN 40
Venttiilin levymateriaali Ruostumaton teräs
Venttiilirungon materiaali Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25)
Venttiilitiivisteen materiaali EPDM
Venttiilityyppi Samankeskinen rakenne
Venttiin karan materiaali Ruostumaton teräs AISI 420
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuotonopeus [% Kvs] Vuotonopeus A
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality