V73D52, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.00, Ulkokierre, Asennusversio: Ohitus
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 kierre, ohitus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 kierre, ohitus
Bruttopaino | 3.444 Kg |
Nettopaino | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Bruttopaino | 3.444 Kg |
Nettopaino | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Asennusversio | Ohitus |
Aukkojen määrä | 2 |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 kierre, ohitus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 8 m³/h |
Käyttökohde | Kaukolämpö |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Läpimitta [mm] | 25 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Painesäädin | Paineenrajoitussäädin |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | Termo oil |
Setting type | Säädettävä |
Toimilaitteen koko [cm2] | 31 cm² |
Toiminta | Paineenrajoitussäädin |
Toiminto, VSP - P | Kyllä |
Toiminto, VSP - Q | Ei |
Toiminto, VSP - T | Ei |
Tuoteryhmä | Pressure flow controllers |
Tyyppi | V73D52 |
Venttiilin koko | DN 25 |
Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
Virtaama [m3/h] | 0 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Maks.] | 0 m³/h |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausrajoitin *: | Ei |
Virtaussäädin | Ei |
Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
Asennusversio | Ohitus |
Aukkojen määrä | 2 |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 kierre, ohitus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 8 m³/h |
Käyttökohde | Kaukolämpö |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Läpimitta [mm] | 25 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Painesäädin | Paineenrajoitussäädin |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | Termo oil |
Setting type | Säädettävä |
Toimilaitteen koko [cm2] | 31 cm² |
Toiminta | Paineenrajoitussäädin |
Toiminto, VSP - P | Kyllä |
Toiminto, VSP - Q | Ei |
Toiminto, VSP - T | Ei |
Tuoteryhmä | Pressure flow controllers |
Tyyppi | V73D52 |
Venttiilin koko | DN 25 |
Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
Virtaama [m3/h] | 0 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Maks.] | 0 m³/h |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausrajoitin *: | Ei |
Virtaussäädin | Ei |
Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |