AVT (nopea), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0605

AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.745 Kilogram
Nettopaino 1.55 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544280

 

Aikavakio [s] 30 "
Anturiliitäntä R 3/4, kartiomainen ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Asennusversio vapaa
Description AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hyväksyntästandardi DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulssiputken materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus (m) 4 m
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 16 mm
Lämpötila-anturin materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm] 255 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 70 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 35 °C
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toiminta Lämpötilasäädin
Tuoteryhmä Actuators - Temperature
Tyyppi AVT (fast)
Vaikutus, Ks 0.7
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] 120 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality