Tuotetiedot

Bruttopaino 0.788 Kilogram
Nettopaino 0.723 Kilogram
Volume 1.118 Liter
EAN 5702423059225

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierteen standardi ISO 228-1
Lähtöjen määrä (kpl) 2 kpl
Lähtöyhteen tyyppi Laippa
MiniMess mukana Kyllä
Määrittelyavain MBV5000-3211
Määrä/pakkaustapa 18 kpl
Paine uros/naaras Naaras
Painealue (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Painealue (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [maks.] 180 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [min.] 0 bar
Paineliitäntä, vakio DIN 3852-E
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Testiventtiili
Pulssivaimennin No
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Testipaineliitännän koko 16 x 2
Testipaineliitännän tyyppi M
Testitoiminto Yleinen
Tulojen määrä [kpl] 1 kpl
Tuoteryhmä Shut-off and regulating valves
Tyyppi MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 120 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 248 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality