Erotusventtiili, MBV 2000

061B6001

Maks. Käyttöpaine [bar]: 600.0, Sisäinen liitäntä tyyppi: G

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.068 Kilogram
Nettopaino 0.067 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423133147

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
In scope of WEEE and contain batteries No
Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: 24 mm
Maks. Käyttöpaine [bar] 600 bar
Max. testipaine [psig] 8702 psig
Määrittelyavain MBV2000-111
Määrä/pakkaustapa 60 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Erotusventtiili
Purkauspaine [bar] 1500 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sisäinen liitäntä standardi DIN 3852
Sisäinen liitäntä tyyppi G
Sisäisen liitännän koko 1/4
Tuoteryhmä Shut-off and regulating valves
Tyyppi MBV 2000
UK RoHS compliance Out of scope
Ulkopuolinen liitäntä (uros/naaras) Koiras
Ulkopuolinen liitäntä koko 1/4
Ulkopuolinen liitäntä tyyppi G
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 200 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 382 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality