Kytkinten tarvikkeet, Sensor Pocket

060L327066

Sensor Pocket, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.078 Kilogram
Nettopaino 0.076 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN 5702423150496

 

Anturitaskuliit. pituus [mm] 22 mm
Anturitaskun materiaali Ruostumaton teräs
Anturitaskun pituus min. [mm] 110 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma] 4 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Käytetään tuotteelle CAS
KPS
MBC
RT
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Painesis.tulo koko (in) 1/2-14
Painesis.tulo sis./ulkop. Ulkoinen
Painesis.tulo standardi ANSI/ASME B1.20.1
Painesis.tulo tyyppi NPT
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Anturitasku
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sis. anturitaskun Ø [mm] 13.5 mm
Tuoteryhmä Switches accessories
Tyyppi Accessory
Tyyppimerkintä Anturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm] 15 mm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality