Painelähetin, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

060G2045

Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 33-2431-A1BC08-0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.174 Kilogram
Nettopaino 0.152 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702422069904

 

+ syöttö Nasta 1
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] 0.2 %
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä ATEX
GOST POCC
cUR
Hyväksyntälisätiedot ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hyväksyntästandardi 6967179
E227388
E31024
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Itsessään turvallinen Ei
Kansainvälinen tuotenumero 5702422069904
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] 0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] 176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] 32 °F
Korkea leikkaustaso 22.4
Kotelointiluokka IP IP65
Lähtösignaali Current
Lähtösignaali [mA] [maks.] 20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.] 4 mA
Matala leikkaustaso 3.6
Määrittelyavain AKS 33-2431-A1BC08-0
Määrä/pakkaustapa 14 kpl
Paine uros/naaras Uros
Painealue [bar] [Maks.] 25 bar
Painealue [bar] [Min.] 0 bar
Painealue [psi] [maks.] 362.5 psi
Painealue [psi] [min.] 0 psi
Paineliitännän huomautukset Laippa 1/4 tuumaa
Paineliitäntä, vakio ASME B1.1
Paineliitäntäkoko 7/16-20
Paineliitäntätyyppi UNF
Paineyks.viite Sealed gauge
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Painelähetin
Pulssivaimennin No
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms] 4 ms
SCIP-asiakirjan nro 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-asiakirjan tuotenimi Sensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Syöttöjännite [V] DC [maks.] 32 V
Syöttöjännite [V] DC [min.] 9 V
Sähkö uros/naaras Koiras/naaras
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803-A
Sähköliitäntätyyppi Angular connector
Säätö, nollapiste ja väli Ei
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] 0.3 %
Tasokalvo Ei
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi AKS 33
UK RoHS compliance Out of scope
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
yleínen Nasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar] 40 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi] 580 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality