Painelähetin, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
060G1109
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Bruttopaino | 0.18 Kg |
Nettopaino | 0.159 Kg |
Volume | 0.405 Liter |
EAN | 5702423057702 |
Bruttopaino | 0.18 Kg |
Nettopaino | 0.159 Kg |
Volume | 0.405 Liter |
EAN | 5702423057702 |
+ syöttö | Nasta 1 |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | ATEX |
Hyväksyntälisätiedot | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kansainvälinen tuotenumero | 5702423057702 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
Korkea leikkaustaso | 22.4 |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Current |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Matala leikkaustaso | 3.6 |
Määrittelyavain | MBS 3000-3631-A1AB04-0 |
Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [bar] [Maks.] | 400 bar |
Painealue [bar] [Min.] | 0 bar |
Painealue [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitäntä, vakio | EN 837 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Sealed gauge |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1 % |
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % |
Tasokalvo | Ei |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 1500 bar |
Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 21756 psi |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
+ syöttö | Nasta 1 |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | ATEX |
Hyväksyntälisätiedot | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kansainvälinen tuotenumero | 5702423057702 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
Korkea leikkaustaso | 22.4 |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Current |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Matala leikkaustaso | 3.6 |
Määrittelyavain | MBS 3000-3631-A1AB04-0 |
Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [bar] [Maks.] | 400 bar |
Painealue [bar] [Min.] | 0 bar |
Painealue [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitäntä, vakio | EN 837 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Sealed gauge |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1 % |
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % |
Tasokalvo | Ei |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 1500 bar |
Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 21756 psi |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |