Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] |
3 bar |
Ero [psi] |
43 psi |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Huollettavissa |
Ei |
Hyväksyntä |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus [mm] |
900 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] |
36 in |
Kosketimen toiminta |
SPDT |
Kotelointiluokka IP |
IP30 |
Kylmäaineet |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Liitäntäluokka |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
35 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
510 psig |
Max. testipaine [bar] Pe |
35 bar |
Max. testipaine [psig] |
510 psig |
Määrä/pakkaustapa |
16 kpl |
Paine uros/naaras |
Naaras |
Paineanturi elementti |
Palkeet |
Paineliitäntä, vakio |
DIN 8912 |
Paineliitäntäkoko |
1/4 |
Paineliitäntätyyppi |
Laippamutteri |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Palautustoiminto |
Manuaalinen maks. |
Product Name Description |
Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
KP/KPI pressure switch |
Sisältää |
Kulmakannatin |
Suojausluokka Nema (-) |
1 |
Sähköliitäntäkoko |
6-14 mm |
Sähköliitäntätyyppi |
Kuminen kaapeliläpivienti |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] |
32 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] |
464 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Tuotekuvaus |
Painekytkin |
Tuoteryhmä |
Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi |
KP5 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset |
Ymp. Lämpöt. Huomautus |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |
Öljyttömät kylmäaineet |
R134a R513A R515B |