Sytytyslaitteet, EBI4 CM, Toisiohuippujännite [kV]: 2 x 7.5, Syöttöjännite [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Kotelointi: Vakiomalli
052F4047
EBI4 PALVELU #3
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
EBI4 PALVELU #3
Bruttopaino | 0.344 Kg |
Nettopaino | 0.342 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078132 |
Bruttopaino | 0.344 Kg |
Nettopaino | 0.342 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078132 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 PALVELU #3 |
Energiankulutus [VA] | 60 VA |
Ensiötaajuus [Hz] | 50/60 |
Ensiövirta [A] | 0.25 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointi | Vakiomalli |
Kotelointiluokka ensisijainen | IP40 |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pääsulake [A] [Min.] | 10 A |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ignition unit EB14 |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 255 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 187 V |
Toisiohuippujännite [kV] | 2 x 7.5 |
Tuoteryhmä | Ignition Units |
Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA] | 30 mA |
Tyyppi | EBI4 CM |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 PALVELU #3 |
Energiankulutus [VA] | 60 VA |
Ensiötaajuus [Hz] | 50/60 |
Ensiövirta [A] | 0.25 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointi | Vakiomalli |
Kotelointiluokka ensisijainen | IP40 |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pääsulake [A] [Min.] | 10 A |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ignition unit EB14 |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 255 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 187 V |
Toisiohuippujännite [kV] | 2 x 7.5 |
Tuoteryhmä | Ignition Units |
Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA] | 30 mA |
Tyyppi | EBI4 CM |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |