Magneettiventtiili, EV220A, Toiminta: NO, G, 1/2, 1.600 m³/h, NBR

042U4064

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.468 Kilogram
Nettopaino 0.441 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702423118946

 

Application Avoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms] 50 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 300 ms
China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Magneettiventtiilin varaosat
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali NBR
Kv-arvo [m3/h] 1.6 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1/2
Liitäntämateriaali Messinki
Liitäntästandardi ISO 228-1
Liitäntätyyppi G
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar] 16 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 232 psig
Max. testipaine [bar] 24 bar
Max. testipaine [psig] 348 psig
Määrittelyavain EV220A 10B G 12N NO000
Määrä/pakkaustapa 15 kpl
Nesteryhmä 1
Osaohjelman nimi EV220A
Paine-ero [bar] [Maks.] 16 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0.2 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 232 psi
Paine-ero [psi] [min.] 2.9 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Magneettiventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä 2/2
Runkomateriaali Messinki
Suuttimen koko [mm] 10 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 3/8 in
Toimilaite A
Toimilaitejärjestelmä [mm] 9 mm
Toimilaitteen koko 9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.35 in
Toiminta NO
Toiminta Servotoiminen (kalvo)
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilin tarvikkeet
Tyyppi EV220A
Tyyppimerkintä EV220A 10
UK RoHS compliance Out of scope
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F
Väliaineen toleranssikommentit Neutraali väliaine
Väliainesuositukset Water,Brine,Oil,Air
Ympäristön lämpötila [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 122 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality