Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili, AV210C, G, 1, PTFE, Toiminta: NC

042N4406

Runkomateriaali: Pronssi

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.196 Kilogram
Nettopaino 1.965 Kilogram
Volume 3.688 Liter
EAN 5702423194254

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 23.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ext. operat. valve spare parts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali PTFE
Kv-arvo [m3/h] 20 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1
Liitäntätyyppi G
Maks. Käyttöpaine [bar] 16 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 232 psig
Max. testipaine [bar] 24 bar
Max. testipaine [psig] 348 psig
Määrä/pakkaustapa 4 kpl
Ohjauspään halkaisija [mm] 63 mm
Paine-ero [bar] [Maks.] 11 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0 bar
Paineen säätöalue (bar) [maks.] 10 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.] 4 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.] 145 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.] 58 psig
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Kulmaistukka ulk. käytettävä venttiili
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Pronssi
SCIP-asiakirjan nro b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-asiakirjan tuotenimi AV210 bronze
Sulkeminen Vastavirtaan
Suuttimen koko [mm] 25 mm
Toiminta NC
Toiminta Mäntä (kulma)
Tuoteryhmä Externally operated valves
Tuotteen lisätarvikkeet Ext. operat. valve accessories
Tyyppi AV210C
UK RoHS compliance Out of scope
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 180 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 356 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality