Cable, Relay cable
040B0156
Kaapelin pituus [m]: 15.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25, 24 V - 230 V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelin pituus [m]: 15.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25, 24 V - 230 V
Bruttopaino | 0.605 Kg |
Nettopaino | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Bruttopaino | 0.605 Kg |
Nettopaino | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 15 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Samankaltainen tuote | 040B0113 |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 15 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Samankaltainen tuote | 040B0113 |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |