Cable, Relay cable

040B0154

Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.402 Kg
Nettopaino 0.386 Kg
Volume 1.575 Liter
EAN 5715162665268

 

Alkuperämaa VALMISTETTU KIINASSA
Current max. [A] 3 A
Hyväksyntä CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaapelin pituus [m] 10 m
Käytetään tuotteelle COM 10C
COM 20C
Määrä/pakkaustapa 35 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Cable
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Samankaltainen tuote 040B0112
Sähköliitintämuoto Form C
Sähköliitäntästandardi DIN 43650
Tuoteryhmä Oil management accessories
Tyyppi Accessory
Tyyppimerkintä Relay cable

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality