Cable, Power cable

040B0153

Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Power cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, Supply voltage [V] AC: 24 - 230

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.428 Kg
Nettopaino 0.436 Kg
Volume 1.575 Liter
EAN 5715162665237

 

Alkuperämaa VALMISTETTU KIINASSA
Hyväksyntä CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaapelin pituus [m] 10 m
Käytetään tuotteelle COM 10C
COM 20C
Määrä/pakkaustapa 35 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Cable
Samankaltainen tuote 040B0102
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 24 V
Sähköliitintämuoto Form B and C
Sähköliitäntästandardi DIN 43650
Tuoteryhmä Oil management accessories
Tyyppi Accessory
Tyyppimerkintä Power cable

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality