Cable, Relay cable
040B0150
Kaapelin pituus [m]: 6.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45, 24 V - 230 V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelin pituus [m]: 6.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45, 24 V - 230 V
Bruttopaino | 0.246 Kg |
Nettopaino | 0.246 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665145 |
Bruttopaino | 0.246 Kg |
Nettopaino | 0.246 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665145 |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 6 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 6 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |