COM 10C
040B0119
Tyyppi: COM 10C, Syöttöjännite [V] AC: 230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 60.0, Maks. OPD [bar]: 40.0, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tyyppi: COM 10C, Syöttöjännite [V] AC: 230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 60.0, Maks. OPD [bar]: 40.0, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6
Bruttopaino | 0.68 Kg |
Nettopaino | 0.58 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Bruttopaino | 0.68 Kg |
Nettopaino | 0.58 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Alkuperämaa | MADE IN GERMANY |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Huollettavissa | OUB-varaosat |
Hyväksyntä |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kylmäaineet |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Käyttövirta, maks. [A] | 0.04 A |
Liitäntäluokka | 3 A, 230 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 60 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 870 psig |
Maks. OPD [bar] | 40 bar |
Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Oil level regulators |
Tuotteen lisätarvikkeet | Oil Management assesories |
Tyyppi | COM 10C |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
MO PAG POE |
Alkuperämaa | MADE IN GERMANY |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Huollettavissa | OUB-varaosat |
Hyväksyntä |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kylmäaineet |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Käyttövirta, maks. [A] | 0.04 A |
Liitäntäluokka | 3 A, 230 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 60 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 870 psig |
Maks. OPD [bar] | 40 bar |
Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Oil level regulators |
Tuotteen lisätarvikkeet | Oil Management assesories |
Tyyppi | COM 10C |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
MO PAG POE |