Magneettiventtiili, EV224B, Toiminta: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U838132
Väliainesuositukset: Paineilma, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; CE, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Väliainesuositukset: Paineilma, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; CE, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Bruttopaino | 1.06 Kg |
Nettopaino | 0.998 Kg |
Volume | 1.313 Liter |
EAN | 5702428970990 |
Bruttopaino | 1.06 Kg |
Nettopaino | 0.998 Kg |
Volume | 1.313 Liter |
EAN | 5702428970990 |
Application | Avoin |
Avaa/sulje jännitteentasaussuutin | Valinnainen tasaussuutin |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | NBR |
Kela optio | Pikakiinnitys |
Kelan malli | BE |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Kv-arvo [m3/h] | 4 m³/h |
Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
Liitäntämateriaali | Messinki |
Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
Liitäntätyyppi | G |
Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Max. testipaine [bar] | 60 bar |
Max. testipaine [psig] | 870 psig |
Määrittelyavain | EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Paine-ero [bar] [Maks.] | 40 bar |
Paine-ero [bar] [min.] | 0.3 bar |
Paine-ero [psi] [maks.] | 580 psi |
Paine-ero [psi] [min.] | 4.35 psi |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reittien lukumäärä | 2/2 |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Suuttimen koko [mm] | 15 mm |
Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 5/8 in |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Sähköliitäntätyyppi | LIITÄNTÄKOTELO PG 13.5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Toimilaite | B |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
Toiminta | NO |
Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tyyppi | EV224B |
Tyyppimerkintä | EV224B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 17 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 14 W |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
Väliaineen toleranssikommentit |
Ilma mineraaliöljyn kanssa/ilman mineraaliöljyä Ilma synteettisen öljyn kanssa/ilman synteettistä öljyä |
Väliainesuositukset | Paineilma |
Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Application | Avoin |
Avaa/sulje jännitteentasaussuutin | Valinnainen tasaussuutin |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | NBR |
Kela optio | Pikakiinnitys |
Kelan malli | BE |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Kv-arvo [m3/h] | 4 m³/h |
Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
Liitäntämateriaali | Messinki |
Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
Liitäntätyyppi | G |
Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Max. testipaine [bar] | 60 bar |
Max. testipaine [psig] | 870 psig |
Määrittelyavain | EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Paine-ero [bar] [Maks.] | 40 bar |
Paine-ero [bar] [min.] | 0.3 bar |
Paine-ero [psi] [maks.] | 580 psi |
Paine-ero [psi] [min.] | 4.35 psi |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reittien lukumäärä | 2/2 |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Suuttimen koko [mm] | 15 mm |
Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 5/8 in |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Sähköliitäntätyyppi | LIITÄNTÄKOTELO PG 13.5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Toimilaite | B |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
Toiminta | NO |
Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tyyppi | EV224B |
Tyyppimerkintä | EV224B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 17 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 14 W |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
Väliaineen toleranssikommentit |
Ilma mineraaliöljyn kanssa/ilman mineraaliöljyä Ilma synteettisen öljyn kanssa/ilman synteettistä öljyä |
Väliainesuositukset | Paineilma |
Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |