Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

032U6542

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UKCA; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.414 Kg
Nettopaino 3.005 Kg
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423031443

 

Application Avoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms] 1500 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 4000 ms
Avaa/sulje jännitteentasaussuutin Valinnainen tasaussuutin
China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 27.7 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Magneettiventtiilin varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali FKM
Kv-arvo [m3/h] 24 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1 1/2
Liitäntämateriaali Messinki
Liitäntästandardi ANSI/ASME B1.20.1
Liitäntätyyppi NPT
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar] 12.4 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 180 psig
Max. testipaine [bar] 20 bar
Max. testipaine [psig] 290 psig
Määrittelyavain EV220B 40B N 112F NC000
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Osaohjelman nimi EV220B 15 - 50
Paine-ero [bar] [Maks.] 9.791 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0.3 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 142 psi
Paine-ero [psi] [min.] 4.351 psi
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Solenoid valve
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä 2/2
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Suuttimen koko [mm] 40 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 1 1/2 in
Toimilaite B
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.53 in
Toiminta NC
Toiminta Servotoiminen (kalvo)
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilin tarvikkeet
Tyyppi EV220B
Tyyppimerkintä EV220B 40
UK RoHS compliance Out of scope
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F
Väliaineen toleranssikommentit Neutraali väliaine
Vesi, maks. 60 °C / 140 °F
Väliainesuositukset Oil,Comp.Air,Vacuum
Ympäristön lämpötila [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 122 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality