Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM

032U6513

Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.27 Kg
Nettopaino 0.247 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423031870

 

Application Avoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms] 40 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 250 ms
China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 0.8 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Magneettiventtiilin varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
DNVGL-CG-0339
GL
cURus recognized
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali EPDM
Kv-arvo [m3/h] 0.7 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1/4
Liitäntämateriaali Messinki
Liitäntästandardi ANSI/ASME B1.20.1
Liitäntätyyppi NPT
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar] 24.1 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 350 psig
Max. testipaine [bar] 37.5 bar
Max. testipaine [psig] 544 psig
Määrittelyavain EV220B 6B N 14E NC000
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Nesteryhmä 1
Osaohjelman nimi EV220B 6 - 22
Paine-ero [bar] [Maks.] 9.791 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0.1 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 142 psi
Paine-ero [psi] [min.] 1.45 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Solenoid valve
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä 2/2
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Suuttimen koko [mm] 6 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 1/4 in
Toimilaite B
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.53 in
Toiminta NC
Toiminta Servotoiminen (kalvo)
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilin tarvikkeet
Tyyppi EV220B
Tyyppimerkintä EV220B 6
UK RoHS compliance Out of scope
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F
Väliaineen toleranssikommentit Neutraali väliaine
Väliainesuositukset Water & Brine
Ympäristön lämpötila [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 122 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality