Öljysuuttimet, OD B, 35.00 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B0100

35.00GAL 45B OD

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.027 Kilogram
Nettopaino 0.026 Kilogram
Määrä 0.02 Liter
EAN 5702425004599

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description 35.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasiteetti [kg/h] 133.47 kg/h
Kapasiteetti [l/h] 0 L/h
Kapasiteetti [USgal/h] 35 gal/h
LE tippumisenestoventtiili Ei
Materiaalin tyyppi Messinki
Muoto Kartiomainen
Määrityspiste [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-asiakirjan tuotenimi OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sumutuskulma [°] 45 °
Sumutuskuvio Puolikiinteä
sumutuskuvion merkintä B
Suodattimen tyyppi Ei ole
Tuoteryhmä Oil Nozzles
Tyyppi OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality