Öljysuuttimet, OD B, 11.00 gal/h, 42.50 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B0087

11.00GAL 45B OD

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.034 Kilogram
Nettopaino 0.033 Kilogram
Määrä 0.024 Liter
EAN 5702425004773

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description 11.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasiteetti [kg/h] 42.5 kg/h
Kapasiteetti [l/h] 0 L/h
Kapasiteetti [USgal/h] 11 gal/h
LE tippumisenestoventtiili Ei
Materiaalin tyyppi Messinki
Muoto Kartiomainen
Määrityspiste [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-asiakirjan tuotenimi OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Sumutuskulma [°] 45 °
Sumutuskuvio Puolikiinteä
sumutuskuvion merkintä B
Suodatinluokka [µm] 140
Suodattimen tyyppi Monel-sihti
Tuoteryhmä Oil Nozzles
Tyyppi OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality