Öljysuuttimet, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B0055

0.75GAL 45B OD

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.034 Kg
Nettopaino 0.033 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425012297

 

CE evaluated Out of scope
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description 0.75GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasiteetti [kg/h] 2.94 kg/h
Kapasiteetti [l/h] 0 L/h
Kapasiteetti [USgal/h] 0.75 gal/h
LE tippumisenestoventtiili Ei
Materiaalin tyyppi Messinki
Muoto Kartiomainen
Määrityspiste [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-asiakirjan tuotenimi OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sumutuskulma [°] 45 °
Sumutuskuvio Puolikiinteä
sumutuskuvion merkintä B
Suodatinluokka [µm] 45
Suodattimen tyyppi Sintraus
Tuoteryhmä Oil Nozzles
Tyyppi OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality