Toimintomoduuli, ICM 65-A, Teräs

027H6180

Kv-arvo [m3/h]: 35.000, Käytetään tuotteelle: ICV 65 body; ICV 65

Tuotetiedot

Bruttopaino 7.136 Kilogram
Nettopaino 6.745 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428231671

 

Auki/kiinni aika [s] 13 s
Cv-arvo [gal/min] 40.6 gal/min
Huollettavissa ICM- / ICS- / ICLX-varaosat
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-arvo [m3/h] 35 m³/h
Kylmäaineet R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Käytetään tuotteelle ICV 65
ICV 65 body
Käytetään tuotteelle kommentit Yläkokoonpanon kanssa
Manuaalisen käytön optio iCAD-asetuksen kautta
Monitoimityökalun kautta
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Osaohjelman nimi ICM
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Toimintomoduuli
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Teräs
Sisältää Pultit/O-rengas
Istukka/O-rengas
Toimilaitejärjestelmä ICAD-moottori, magneettiliitäntä
Tuotekuvaus Toimintomoduuli
Tuotemerkki ICV Flexline
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet ICAD-tarvikkeet
ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tyyppi ICM 65-A
Ulostulon liitäntäkoko [mm] 65 mm
Venttiilin toiminta Moottorikäyttöinen

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality