Monitoimiventtiilin runko, ICV 40, Juottaminen, 42 mm

027H4124

Liitäntätyyppi: Juottaminen, Liitäntäkoko [mm]: 42, Käytetään tuotteelle: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.543 Kilogram
Nettopaino 3.176 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242745

 

Huollettavissa ICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Hyväksyntä EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kylmäaineet R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Käytetään tuotteelle ICLX 40
ICM 40
ICS 40
Liitäntäkoko [mm] 42 mm
Liitäntäkoko [tuuma] 1 5/8 in
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi ASME B 16.22
Liitäntätyyppi Juottaminen
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 65 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 943 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Osaohjelman nimi ICLX
ICM
ICS
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Monitoimiventtiilin runko
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs
Tuotemerkki ICV Flexline
Tuoteryhmä Multifunction valves
Tuotteen lisätarvikkeet ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tyyppi ICV 40
Venttiilin toiminta Toimintomoduuli
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality