Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-A, Teräs

027H1030

Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 20, Tuloliitännän koko [mm]: 20, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.6

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.002 Kilogram
Nettopaino 1.86 Kilogram
Määrä 3.322 Liter
EAN 5702428237352

 

Auki/kiinni aika [s] 3 s
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 0.7 gal/min
Huollettavissa ICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Hyväksyntä EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Kv-arvo [m3/h] 0.6 m³/h
Kylmäaineet R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 702 psig
Manuaalisen käytön optio iCAD-asetuksen kautta
Monitoimityökalun kautta
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Osaohjelman nimi ICM
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Pintapäällys Zn (TLP)
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Teräs
Suunta SUORA
Toimilaitejärjestelmä ICAD-moottori, magneettiliitäntä
Tuloliitännän koko [mm] 20 mm
Tuloliitännän koko [tuuma] 3/4 in
Tuloliitännän tyyppi Puskuhitsaus
Tuotekuvaus Moottorikäyttöinen venttiili
Tuotemerkki ICV Flexline
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet ICAD-tarvikkeet
ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimi Moottorikäyttöinen venttiili
Tyyppi ICM 20-A
UL evaluated Yes
UL hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Ulostulon liitäntäkoko [mm] 20 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Venttiilin toiminta Moottorikäyttöinen
Venttiiliversio Vakioversio
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Yläkansi Toimilaite
Öljyttömät kylmäaineet R1234ze(E)
R134a

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality