Actuator, ICAD 600BTS

027H0498

Tyyppi: ICAD 600BTS

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.105 Kilogram
Nettopaino 1.725 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513798

 

Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [min.] 4 mA
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [maks.] 24 V
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [min.] 5 V
Digitaalinen lähtö-kuorma [ohm] 60
Digitaalinen lähtö-maks. kuorma [mA] 50 mA
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 3 kpl
Hyväksymisasiakirja FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
Hyväksyntä CE
FCC
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP67
Käytetään tuotteelle ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Lataa analoginen lähtö maks. [ohm] 500
Lataa analoginen syöttöjännite [ohm] 10000
Lataa analoginen syöttövirta [ohm] 250
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Osaohjelman nimi ICM
Output configuration Open drain
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Actuator
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP-asiakirjan tuotenimi ICAD xxxB
Suojausluokka Nema (-) 6
Supply voltage [V] DC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Syöttöjännitekuorma [A] 1.2 A
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] 10 %
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] -15 %
Sähköliitäntä M12
Tiedonsiirtotapa Bluetooth
RS485
Toiminta Digital output
Tuotekuvaus Elektroninen elementti
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuoteversio 01
Tuotteen lisätarvikkeet ICAD-tarvikkeet
Tyyppi ICAD 600BTS
Virtalähde Class 2
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality