Actuator, ICAD 600B

027H0485

Tyyppi: ICAD 600B, Käytetään tuotteelle: ICM 32; ICM 25; ICM 20

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.03 Kilogram
Nettopaino 1.65 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162687208

 

Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [min.] 4 mA
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [maks.] 24 V
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [min.] 5 V
Digitaalinen lähtö-kuorma [ohm] 60
Digitaalinen lähtö-maks. kuorma [mA] 50 mA
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 3 kpl
Hyväksymisasiakirja FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
Hyväksyntä CE
FCC
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP67
Käytetään tuotteelle ICM 20
ICM 25
ICM 32
Lataa analoginen lähtö maks. [ohm] 500
Lataa analoginen syöttöjännite [ohm] 10000
Lataa analoginen syöttövirta [ohm] 250
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Näytön tyyppi OLED
Osaohjelman nimi ICM
Output configuration Open drain
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Actuator
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP-asiakirjan tuotenimi ICAD xxxB
Suojausluokka Nema (-) 6
Supply voltage [V] DC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Syöttöjännitekuorma [A] 1.2 A
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] 10 %
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] -15 %
Sähköliitäntä M12
Tiedonsiirtotapa Bluetooth
Display
RS485
Toiminta Digital output
Tuotekuvaus Elektroninen elementti
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuoteversio 01
Tuotteen lisätarvikkeet ICAD-tarvikkeet
Tyyppi ICAD 600B
Virtalähde Class 2
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -22 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality