Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivoitu alum./molek. seula [%] |
20% / 80% |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Haponsitomiskyky [g] |
0.53 g |
Haponsitomiskyky [oz] |
0.019 oz |
Huollettavissa |
Ei |
Hyväksyntä |
UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kennon koko |
03 cu.in. |
Kiinnike |
Ei |
Kiinteä täytös pinta-ala [in2] |
9.1 in² |
Kiinteän sisuksen pinta-ala [cm2] |
59 cm² |
Kiinteän sisuksen tilavuus [cm3] |
21 cm³ |
Kiinteän sisuksen tilavuus [tuuma3] |
1.3 in³ |
Kotelon tilavuus [foz US] |
2.44 Fluid Ounce US |
Kotelon tilavuus [l] |
0.07 L |
Kuivausteho [vesipisaroita] 24°C |
R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
Kuivausteho [vesipisaroita] 52°C |
R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
Kylmäaineet |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Liitäntämateriaali |
Kuparoitu teräs |
Luokka |
Art. 4, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] |
70 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] |
-40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] |
160 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
46 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Määrä/pakkaustapa |
32 kpl |
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Nesteryhmä |
2 |
Nettotilavuus [foz US] |
1.72 Fluid Ounce US |
Nettotilavuus [l] |
0.051 L |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Product Name Description |
Hermeettinen suodatinkuivain |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
No |
Runkomateriaali |
Teräs |
Tuloliitännän koko [mm] |
6 mm |
Tuloliitännän tyyppi |
Juotos, ODF |
Tuotekuvaus |
Nesteputken suodatinkuivain |
Tuotemerkki |
ELIMINATOR |
Tuoteryhmä |
Filter driers |
Tyyppi |
DCL |
Tyyppimerkintä |
DCL 032S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL hyväksyntä nimi |
SA6398 |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Ulostulon liitäntäkoko [mm] |
6 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi |
Juotos, ODF |
Virtauskapasiteetti KW |
R134a: 5.8 R290: 7.0 R32: 8.8 R404A: 4.1 R407C: 5.9 R410A: 6.0 R507: 4.0 |
Virtauskapasiteetti TR |
R134a: 1.6 R290: 2.0 R32: 2.5 R404A: 1.2 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.1 |
Virtaussuunnan ilmaisin |
Etiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset |
Ydin |
Kiinteä sisus |
Öljyttömät kylmäaineet |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |