Suodatinkuivain, kuori, DCR

023U7260

Liitäntämateriaali: Kupari

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.788 Kilogram
Nettopaino 5.915 Kilogram
Volume 20.339 Liter
EAN 5702428249690

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Huollettavissa DCR-varaosat
Hyväksyntä CE
CSA
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Juotosliitäntäkoko [tuuma] 1 1/8 in
Kansi Pistoke
Kennon koko 96 cu.in.
Kiinnike Ei
Kotelon tilavuus [foz US] 114.48 Fluid Ounce US
Kotelon tilavuus [l] 3.38 L
Kylmäaineet R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Liitäntämateriaali Kupari
Liitäntätyyppi Juotos, ODF
Luokka I
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 70 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 160 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 46 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 667 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Neste.kap. lauhd (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Nestekap. [Kw] R1234ze: 192.6
R134a: 216.9
R404A: 152.6
R407C: 222.3
R410A: 225.7
R452A: 154.5
R507: 148.0
Nestekap. [TR] R1234ze: 54.8
R134a: 61.7
R404A: 43.4
R407C: 63.2
R410A: 64.2
R452A: 43.9
R507: 42.1
Nestekap. lauhd (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Nesteryhmä 2
Nettotilavuus [foz US] 85.05 Fluid Ounce US
Nettotilavuus [l] 2.515 L
Osaohjelman nimi DCR
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Suodatinkuivain, kuori
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs
SCIP-asiakirjan nro c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-asiakirjan tuotenimi Filters
Sisältää 1 suoj.
4 huopatiivistettä
8 pulttia
Tuotekuvaus Kylmäaineen suodatinkuivain
Tuotemerkki ELIMINATOR
Tuoteryhmä Filter driers
Tuotteen lisätarvikkeet DCR-tarvikkeet
Tyyppi DCR
Tyyppimerkintä DCR 0969s
UK RoHS compliance Out of scope
UL hyväksyntä nimi SA6398
UL-hyväksytyt kylmäaineet R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Virtaussuunnan ilmaisin Etiketti tulostettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Ydinten määrä 2
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A
R515A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality