Suodatinkuivain, kenno, DCR

023U4380

Tyyppi: DC, Tiiviste sisältyy: Kyllä

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.8 Kilogram
Nettopaino 0.6 Kilogram
Määrä 1.55 Liter
EAN 5702428004886

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Haponsitomiskyky [g] 9.09 g
Haponsitomiskyky [oz] 0.321 oz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kennon koko 48 cu.in.
Kiinteä täytös pinta-ala [in2] 95 in²
Kiinteän sisuksen pinta-ala [cm2] 612 cm²
Kiinteän sisuksen tilavuus [cm3] 727 cm³
Kiinteän sisuksen tilavuus [tuuma3] 44 in³
Kuivausteho [vesipisaroita] 24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kuivausteho [vesipisaroita] 52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Kylmäaineet R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Molecular sieve [%] 80 %
Määrä/pakkaustapa 3 kpl
Osaohjelman nimi DCR
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sisältää 1 x Gasket (023U0743)
2 x huopatiiviste (633L5312)
Tiiviste sisältyy Kyllä
Tuotemerkki ELIMINATOR
Tuoteryhmä Filter driers
Tuotteen nimi Suodatinkuivain, kenno
Tyyppi DC
Tyyppimerkintä 48-DC
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Öljyttömät kylmäaineet R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality