Takaiskuventtiili, NRVH 22s, Maks. Käyttöpaine [bar]: 46.0

020-0129

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 22.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22.00, Suunta: Kulma, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.52 Kilogram
Nettopaino 0.508 Kilogram
Volume 1.265 Liter
EAN 5702428246903

 

China RoHS compliance Yes
Cv-arvo [gal/min] 9.83 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-arvo [m3/h] 8.5 m³/h
Kylmäaineet R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Liitäntämateriaali Kupari
Luokka Luku 4, kapp. 3.
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 140 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 285 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 46 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 667 psig
Min. painehäviö [bar] 0.3 bar
Min. painehäviö [psi] 4.3 psi
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Nesteryhmä 1
2
Nimellisteho lauhd., kuuma kaasu [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nimellisteho lauhd., kuuma kaasu [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nimellisteho lauhd., nestekap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nimellisteho lauhd., nestekap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Takaiskuventtiili
Rakenne Mäntä
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Messinki
Samankaltainen tuote 020-1032
SCIP-asiakirjan nro b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Suunta Kulma
Syöttöaukon koko [mm] 22 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 7/8 in
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Check valves
Tyyppi NRVH 22s
UK RoHS compliance Out of scope
UL hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksytyt kylmäaineet R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ulostulon koko [mm] 22 mm
Ulostulon koko [tuuma] 7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Öljyttömät kylmäaineet R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality