Solenoid coil, BZ240C, Cable, 9.00 m, Multi pack
018F4704
Electrical connection: Cable, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP65
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Electrical connection: Cable, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP65
Bruttopaino | 1.028 Kg |
Nettopaino | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Bruttopaino | 1.028 Kg |
Nettopaino | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
ATEX-myyntiteksti |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaapelin pituus [m] | 9 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 354 in |
Kelan liitäntä | Kaapeli |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suojausluokka Nema (-) | 4 |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Sähköliit. kommentit |
Maaliitäntäjohdotus |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | BZ240C |
Tyyppimerkintä | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 18 VA |
Virrankulutus 60 Hz [VA] | 16 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 9 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 8.5 W |
Väri | Sininen |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 113 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
ATEX-myyntiteksti |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaapelin pituus [m] | 9 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 354 in |
Kelan liitäntä | Kaapeli |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suojausluokka Nema (-) | 4 |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Sähköliit. kommentit |
Maaliitäntäjohdotus |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | BZ240C |
Tyyppimerkintä | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 18 VA |
Virrankulutus 60 Hz [VA] | 16 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 9 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 8.5 W |
Väri | Sininen |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 113 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |